Menu Vyhledávání

šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm polyamid 6.6

Tento šroub s vnitřním šestihranem je vyroben z přírodního polyamidu. Běžně se používá při montáži strojů, montáž s použitím imbusového klíče. Technické normy: NF E 25-125 a DIN 912 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10054055

Staré objednací číslo:

0160780000VR

23040 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,8347 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 834,70 Kč

1000 x 3,8347 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 25.0 mm
Typ hlavy hlava kulatá
Drážka Hexagonal Socket Drive
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás