Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,2273 Kč - 552,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 53,9932 Kč - 65,3318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 56,2881 Kč - 96,2599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 53,4011 Kč - 130,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 132,5262 Kč - 187,0908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 242,5459 Kč - 301,3474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 258,345 Kč - 321,3694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 405,8949 Kč - 527,6346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 132,5262 Kč - 187,0908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 143,5569 Kč - 202,6889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 328,5938 Kč - 373,2912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 210,3156 Kč - 261,3181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 72,159 Kč - 147,5354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 463,8778 Kč - 603,5856 Kč | 1 Skladem |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 405,8949 Kč - 527,6346 Kč | 1 Skladem |
M8 x 1.25
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 157,5894 Kč - 195,8665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 280,9953 Kč - 319,2436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 176,3904 Kč - 219,1918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 224,1901 Kč - 278,5536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 51,9648 Kč - 126,5369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive