10220481
183031570409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 93,4562 Kč |
| 250 - 999 | 59,571 Kč |
| 1000 + | 54,6486 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.217 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 5.5 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Velikost závitu | M3 |
| Délka závitu | 0.591 in |
| Délka závitu | 15.0 mm |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Drážka | Hexagonal Socket Drive |
| Barva | hnědá světlá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |