10220528
183041070409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 126,2398 Kč |
| 50 - 999 | 73,6411 Kč |
| 1000 + | 51,8457 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.276 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Velikost závitu | M4 |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Drážka | Hexagonal Socket Drive |
| Barva | hnědá světlá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |