Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava s drážkou, která umožňuje bezpečné utahování pomocí standardního nářadí. Konstrukce s drážkou usnadňuje montáž i demontáž. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu, zlepšuje rozložení zatížení a mechanickou spolehlivost v sestavených součástech.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0088

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
20.0
22,1818 Kč - 24,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
4.0
28,9876 Kč - 32,0124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
32,7686 Kč - 36,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
55,9586 Kč - 61,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
59,7396 Kč - 65,7892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
90,4917 Kč - 99,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
25.0
47,1363 Kč - 51,9256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
25.0
72,3429 Kč - 79,6528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
15.0
121,4958 Kč - 133,595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
26,971 Kč - 29,7438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
6.0
29,9958 Kč - 33,0206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
10.0
27,9793 Kč - 30,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
8.0
23,4421 Kč - 25,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
8.0
31,5082 Kč - 34,7851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
41,3388 Kč - 45,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
20.0
22,6859 Kč - 24,9545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
6.0
27,9793 Kč - 30,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
33,7768 Kč - 37,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
  • z/ze 3
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 20.0 3.8 béžová PEEK

20835026

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 4.0 5.5 béžová PEEK

20835095

Cenové rozmezí
24,4504 Kč - 22,1818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 8.0 3.8 béžová PEEK

20834982

Cenové rozmezí
32,0124 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 8.0 10.0 béžová PEEK

20835316

Cenové rozmezí
36,0454 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20835330

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 35.0 10.0 béžová PEEK

20835385

Cenové rozmezí
61,5041 Kč - 55,9586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 40.0 10.0 béžová PEEK

20835392

Cenové rozmezí
65,7892 Kč - 59,7396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 25.0 13.0 béžová PEEK

20835439

Cenové rozmezí
99,5661 Kč - 90,4917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 25.0 10.0 béžová PEEK

20835361

Cenové rozmezí
51,9256 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 15.0 13.0 béžová PEEK

20835415

Cenové rozmezí
79,6528 Kč - 72,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 40.0 13.0 béžová PEEK

20835460

Cenové rozmezí
133,595 Kč - 121,4958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2 6.0 3.8 béžová PEEK

20834975

Cenové rozmezí
29,7438 Kč - 26,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2.5 10.0 4.5 béžová PEEK

20835057

Cenové rozmezí
33,0206 Kč - 29,9958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2.5 8.0 4.5 béžová PEEK

20835040

Cenové rozmezí
30,752 Kč - 27,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 8.0 5.5 béžová PEEK

20835118

Cenové rozmezí
25,7107 Kč - 23,4421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 20.0 7.0 béžová PEEK

20835231

Cenové rozmezí
34,7851 Kč - 31,5082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M5 20.0 8.5 béžová PEEK

20835293

Cenové rozmezí
45,3719 Kč - 41,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 6.0 5.5 béžová PEEK

20835101

Cenové rozmezí
24,9545 Kč - 22,6859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 15.0 5.5 béžová PEEK

20835149

Cenové rozmezí
30,752 Kč - 27,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2.5 20.0 4.5 béžová PEEK

20835088

Cenové rozmezí
37,0537 Kč - 33,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9