Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 40.0 13.0 béžová PEEK

Šroub s válcovou hlavou s drážkou má konstrukci, která umožňuje snadnou instalaci. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu a zlepšuje rozložení zatížení. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z PEEK.
Nové objednací číslo:

20835460

Staré objednací číslo:

20835460

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 133,595 Kč
100 + 121,4958 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

2 671,90 Kč

20 x 133,595 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 ±0.2 40.0
d2 13.0
h1 5.0
l2 2.5
h2 2.0
w1 2.3
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás