Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 4.0 5.5 béžová PEEK

Šroub s válcovou hlavou s drážkou má konstrukci, která umožňuje snadnou instalaci. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu a zlepšuje rozložení zatížení. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z PEEK.
Nové objednací číslo:

20835095

Staré objednací číslo:

20835095

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 24,4504 Kč
100 + 22,1818 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

489,01 Kč

20 x 24,4504 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 ±0.2 4.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás