Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Válcová hlava s drážkou, která umožňuje bezpečné utahování pomocí standardního nářadí. Konstrukce s drážkou usnadňuje montáž i demontáž. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu, zlepšuje rozložení zatížení a mechanickou spolehlivost v sestavených součástech.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0088
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,7396 Kč - 65,7892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
40.0
|
||
| 80,409 Kč - 88,4752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 32,7686 Kč - 36,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
8.0
|
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
12.0
|
||
| 55,9586 Kč - 61,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
35.0
|
||
| 33,2727 Kč - 36,5495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
15.0
|
||
| 31,7603 Kč - 35,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
12.0
|
||
| 30,752 Kč - 33,7768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
10.0
|
||
| 22,1818 Kč - 24,4504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
25.0
|
||
| 25,9628 Kč - 28,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
6.0
|
||
| 34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
20.0
|
||
| 37,5578 Kč - 41,3388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
15.0
|
||
| 67,0495 Kč - 73,8553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 24,1983 Kč - 26,719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
10.0
|
||
| 23,19 Kč - 25,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
| 121,4958 Kč - 133,595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 72,3429 Kč - 79,6528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 90,4917 Kč - 99,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 28,4834 Kč - 31,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0