Menu Vyhledávání

šrouby s tenkým dříkem – se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Jsou oblíbenou volbou tam, kde je nutné šrouby často vytahovat a kde je prioritou bezpečnost.
  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Koupit
63,3542 Kč - 90,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.10
50.0
10.0
M8
6.0
8.5
61,1638 Kč - 87,377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.10
25.0
10.0
M8
6.0
8.5
45,4939 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
16.0
7.5
M5
3.7
5.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.10
40.0
10.0
M8
6.0
8.5
22,4661 Kč - 32,0943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.10
30.0
10.0
M8
6.0
8.5
63,3542 Kč - 90,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.10
60.0
10.0
M8
6.0
8.5
52,7952 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
31,4527 Kč - 44,9322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
61,6694 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
49,4253 Kč - 70,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
55,6036 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
20.0
8.0
M6
4.2
6.5
44,3705 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
60.0
8.0
M6
4.2
6.5
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
23,0277 Kč - 32,8967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
24,7128 Kč - 35,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
26,9592 Kč - 38,5133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
53,9185 Kč - 77,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • z/ze 3
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20186135

Cenové rozmezí
90,5061 Kč - 63,3542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20186104

Cenové rozmezí
87,377 Kč - 61,1638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180959

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 45,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20186128

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180737

Cenové rozmezí
32,0943 Kč - 22,4661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20186111

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20186142

Cenové rozmezí
90,5061 Kč - 63,3542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188511

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 52,7952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188474

Cenové rozmezí
44,9322 Kč - 31,4527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188528

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 61,6694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20188498

Cenové rozmezí
70,6076 Kč - 49,4253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181024

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 55,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180881

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 44,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181062

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180935

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180744

Cenové rozmezí
32,8967 Kč - 23,0277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180782

Cenové rozmezí
35,3039 Kč - 24,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180812

Cenové rozmezí
38,5133 Kč - 26,9592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181048

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181017

Cenové rozmezí
77,0265 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5