20181024
20181024
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 79,4335 Kč |
| 100 - 249 | 71,4903 Kč |
| 250 - 749 | 63,5468 Kč |
| 750 + | 55,6036 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 11.0 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 3.00 |
| l2 0.25 | 8.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |