Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
126,9331 Kč - 181,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
20.0
10.0
4.2
115,7003 Kč - 165,2862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
25.0
8.5
3.7
206,1262 Kč - 294,4661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
50.0
16.0
7.5
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
35.0
7.0
2.8
51,6721 Kč - 73,8172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
35.0
7.0
2.8
259,0291 Kč - 370,0415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
80.0
24.0
12.0
189,0519 Kč - 270,0742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
60.0
30.0
16.0
171,1916 Kč - 244,5592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
30.0
24.0
12.0
144,569 Kč - 206,5274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
40.0
24.0
12.0
173,382 Kč - 247,6883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
35.0
24.0
12.0
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.5
35.0
8.5
3.7
214,0735 Kč - 305,8193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
50.0
24.0
12.0
193,6014 Kč - 276,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
80.0
30.0
16.0
180,1216 Kč - 257,3169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
40.0
30.0
16.0
176,9202 Kč - 252,7434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
40.0
24.0
12.0
220,2237 Kč - 314,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
22.0
100.0
30.0
16.0
85,7643 Kč - 122,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.5
35.0
10.0
4.2
142,2103 Kč - 203,1576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
35.0
24.0
12.0
37,0689 Kč - 52,9556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
5.0
4.5
1.8
194,6124 Kč - 278,0177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
17.5
45.0
24.0
12.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186807

Cenové rozmezí
181,3331 Kč - 126,9331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G2

20186739

Cenové rozmezí
165,2862 Kč - 115,7003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 Titan třídy G2

20187040

Cenové rozmezí
294,4661 Kč - 206,1262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 Titan třídy G2

20186678

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 ocel nerezavějící AISI 316

20186203

Cenové rozmezí
73,8172 Kč - 51,6721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186456

Cenové rozmezí
370,0415 Kč - 259,0291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186333

Cenové rozmezí
270,0742 Kč - 189,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186395

Cenové rozmezí
244,5592 Kč - 171,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186265

Cenové rozmezí
206,5274 Kč - 144,569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186401

Cenové rozmezí
247,6883 Kč - 173,382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186227

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186432

Cenové rozmezí
305,8193 Kč - 214,0735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186340

Cenové rozmezí
276,5734 Kč - 193,6014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186326

Cenové rozmezí
257,3169 Kč - 180,1216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186418

Cenové rozmezí
252,7434 Kč - 176,9202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186357

Cenové rozmezí
314,6052 Kč - 220,2237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186388

Cenové rozmezí
122,5202 Kč - 85,7643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186258

Cenové rozmezí
203,1576 Kč - 142,2103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 Titan třídy G2

20186524

Cenové rozmezí
52,9556 Kč - 37,0689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186425

Cenové rozmezí
278,0177 Kč - 194,6124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0