Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,9578 Kč - 169,9398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 110,0275 Kč - 157,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 140,1882 Kč - 200,2689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 72,2845 Kč - 103,2637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 106,8261 Kč - 152,6088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 127,8881 Kč - 182,6972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 123,3386 Kč - 176,1983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 123,3386 Kč - 176,1983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 127,8881 Kč - 182,6972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 34,8225 Kč - 49,7463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 162,4297 Kč - 232,0423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 190,5683 Kč - 272,2407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 147,9391 Kč - 211,3415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 66,8366 Kč - 95,4809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 314,525 Kč - 449,3217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 330,8129 Kč - 472,5899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 298,2371 Kč - 426,0531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 316,2258 Kč - 451,7512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 86,7753 Kč - 123,9645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 52,2335 Kč - 74,6193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7