Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
182,4834 Kč - 260,6905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
17.5
100.0
24.0
12.0
82,5628 Kč - 117,9468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
50.0
7.0
2.8
105,0287 Kč - 150,0411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
20.0
8.5
3.7
154,5104 Kč - 220,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
50.0
8.5
3.7
154,5104 Kč - 220,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
35.0
10.0
4.2
43,8088 Kč - 62,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
16.0
5.5
2.0
148,2761 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
30.0
10.0
4.2
40,439 Kč - 57,7698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
12.0
4.5
1.8
45,4939 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
20.0
5.5
2.0
39,3154 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
10.0
4.5
1.8
126,3717 Kč - 180,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
30.0
8.5
3.7
137,6048 Kč - 196,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
25.0
10.0
4.2
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
4.5
35.0
7.0
2.8
38,1923 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
Titan třídy G2
2.8
8.0
4.5
1.8
41,5624 Kč - 59,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
12.0
5.5
2.0
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G2
4.5
20.0
7.0
2.8
479,3698 Kč - 684,8141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G5
22.0
40.0
30.0
16.0
239,2637 Kč - 341,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G5
10.6
45.0
16.0
7.5
373,7231 Kč - 533,8903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
Titan třídy G5
17.5
30.0
24.0
12.0
502,6222 Kč - 718,0318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G5
22.0
60.0
30.0
16.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20186319

Cenové rozmezí
260,6905 Kč - 182,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 Titan třídy G2

20186692

Cenové rozmezí
117,9468 Kč - 82,5628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G2

20186722

Cenové rozmezí
150,0411 Kč - 105,0287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G2

20186777

Cenové rozmezí
220,729 Kč - 154,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186838

Cenové rozmezí
220,729 Kč - 154,5104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G2

20186593

Cenové rozmezí
62,5839 Kč - 43,8088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186821

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 148,2761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 Titan třídy G2

20186555

Cenové rozmezí
57,7698 Kč - 40,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G2

20186609

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 45,4939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 Titan třídy G2

20186548

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 39,3154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G2

20186746

Cenové rozmezí
180,531 Kč - 126,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186814

Cenové rozmezí
196,5782 Kč - 137,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186371

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 Titan třídy G2

20186531

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 38,1923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G2

20186586

Cenové rozmezí
59,3746 Kč - 41,5624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 Titan třídy G2

20186647

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 Titan třídy G5

20187989

Cenové rozmezí
684,8141 Kč - 479,3698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 Titan třídy G5

20187781

Cenové rozmezí
341,8052 Kč - 239,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 Titan třídy G5

20187903

Cenové rozmezí
533,8903 Kč - 373,7231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 Titan třídy G5

20187996

Cenové rozmezí
718,0318 Kč - 502,6222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0