Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,0016 Kč - 175,7169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 116,262 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 104,4673 Kč - 149,239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 129,7415 Kč - 185,3451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 98,8507 Kč - 141,2153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 52,2335 Kč - 74,6193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G5
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 93,7959 Kč - 133,9942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 479,3698 Kč - 684,8141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 385,8548 Kč - 551,2213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 444,8282 Kč - 635,4689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 136,4814 Kč - 194,9734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 274,0862 Kč - 391,5516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 188,0409 Kč - 268,6301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 251,0584 Kč - 358,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 87,056 Kč - 124,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 203,8797 Kč - 291,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 373,7231 Kč - 533,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 327,0498 Kč - 467,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 303,6289 Kč - 433,7556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 315,929 Kč - 451,3274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0