Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,7087 Kč - 181,0124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 82,2258 Kč - 117,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 179,0064 Kč - 255,7232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 162,4297 Kč - 232,0423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 99,4932 Kč - 142,1333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 132,4376 Kč - 189,1964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 70,7681 Kč - 101,0972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 65,7133 Kč - 93,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 34,2605 Kč - 48,9439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 82,2258 Kč - 117,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 370,5216 Kč - 529,3169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 313,425 Kč - 447,7503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 140,1882 Kč - 200,2689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 48,302 Kč - 69,0031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 284,9319 Kč - 407,0458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 155,8584 Kč - 222,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 87,9547 Kč - 125,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 87,9547 Kč - 125,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 284,9319 Kč - 407,0458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 145,7487 Kč - 208,2124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0