Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,879 Kč - 232,6845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 180,8517 Kč - 258,3597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 400,3453 Kč - 571,9221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 191,2423 Kč - 273,2036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 416,0155 Kč - 594,308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G5
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 114,0153 Kč - 162,879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 76,9463 Kč - 109,9233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 46,6172 Kč - 66,5959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G5
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 55,6036 Kč - 79,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 188,0409 Kč - 268,6301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 142,0979 Kč - 202,9968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 191,2423 Kč - 273,2036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 188,0409 Kč - 268,6301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 327,0498 Kč - 467,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
Titan třídy G5
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 192,6464 Kč - 275,2093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 177,4819 Kč - 253,5456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 107,2757 Kč - 153,2507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 127,4951 Kč - 182,1358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G5
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 227,4689 Kč - 324,9556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 133,1116 Kč - 190,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G5
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0