Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,0275 Kč - 157,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 162,4297 Kč - 232,0423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 207,9236 Kč - 297,0335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 190,5683 Kč - 272,2407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 82,2258 Kč - 117,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 162,4297 Kč - 232,0423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 136,8184 Kč - 195,4548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 142,2103 Kč - 203,1576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 132,4376 Kč - 189,1964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 274,9789 Kč - 392,827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 109,4427 Kč - 156,3466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 52,7952 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 99,4932 Kč - 142,1333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 132,4376 Kč - 189,1964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 82,2258 Kč - 117,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 162,7329 Kč - 232,4756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 110,0275 Kč - 157,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 49,987 Kč - 71,41 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 80,3724 Kč - 114,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0