Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
30.0
13.0
6.0
39,8773 Kč - 56,9676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
30.0
5.5
2.0
82,2258 Kč - 117,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
30.0
13.0
6.0
132,4376 Kč - 189,1964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.2
30.0
18.0
8.0
33,6991 Kč - 48,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.5
8.0
5.5
2.0
53,9185 Kč - 77,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
16.0
8.5
3.7
55,6036 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.5
50.0
7.0
2.8
171,1916 Kč - 244,5592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
60.0
16.0
7.5
85,7643 Kč - 122,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
16.0
13.0
6.0
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.5
12.0
8.5
3.7
87,9547 Kč - 125,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
50.0
13.0
6.0
363,6596 Kč - 519,5137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
120.0
30.0
16.0
134,4593 Kč - 192,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
25.0
18.0
8.0
86,7753 Kč - 123,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
35.0
13.0
6.0
86,7753 Kč - 123,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.5
80.0
10.0
4.2
87,9547 Kč - 125,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
60.0
13.0
6.0
150,1295 Kč - 214,4709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
40.0
18.0
8.0
150,1295 Kč - 214,4709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
45.0
18.0
8.0
116,936 Kč - 167,0512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
25.0
16.0
7.5
55,6036 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
25.0
5.5
2.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20182281


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 ocel nerezavějící AISI 316

20182366

Cenové rozmezí
56,9676 Kč - 39,8773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20182335

Cenové rozmezí
117,4653 Kč - 82,2258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20182434

Cenové rozmezí
189,1964 Kč - 132,4376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 ocel nerezavějící AISI 316

20182250

Cenové rozmezí
48,1415 Kč - 33,6991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 316

20182274

Cenové rozmezí
77,0265 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 ocel nerezavějící AISI 316

20182212

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 55,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185947

Cenové rozmezí
244,5592 Kč - 171,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185831

Cenové rozmezí
122,5202 Kč - 85,7643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185787

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185862

Cenové rozmezí
125,6495 Kč - 87,9547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185732

Cenové rozmezí
519,5137 Kč - 363,6596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185961

Cenové rozmezí
192,085 Kč - 134,4593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185855

Cenové rozmezí
123,9645 Kč - 86,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185824

Cenové rozmezí
123,9645 Kč - 86,7753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185879

Cenové rozmezí
125,6495 Kč - 87,9547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185992

Cenové rozmezí
214,4709 Kč - 150,1295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186005

Cenové rozmezí
214,4709 Kč - 150,1295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185909

Cenové rozmezí
167,0512 Kč - 116,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G5

20186050

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 55,6036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5