Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
60,70 Kč - 86,71 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
6.5
25.0
10.0
4.2
57,53 Kč - 82,18 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
20.0
5.5
2.0
55,79 Kč - 79,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
12.0
8.5
3.7
68,18 Kč - 97,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
40.0
8.5
3.7
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
16.0
13.0
6.0
76,79 Kč - 109,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.5
50.0
13.0
6.0
85,68 Kč - 122,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
10.6
30.0
16.0
7.5
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.8
5.0
4.5
1.8
61,10 Kč - 87,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
25.0
8.5
3.7
69,48 Kč - 99,25 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
35.0
7.0
2.8
54,13 Kč - 77,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.8
10.0
4.5
1.8
199,04 Kč - 284,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
80.0
30.0
16.0
148,05 Kč - 174,17 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
17.5
35.0
24.0
12.0
184,44 Kč - 216,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
17.5
60.0
24.0
12.0
162,50 Kč - 191,18 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
17.5
45.0
24.0
12.0
249,84 Kč - 356,91 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
120.0
30.0
16.0
140,57 Kč - 165,38 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
17.5
30.0
24.0
12.0
169,48 Kč - 199,39 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
17.5
50.0
24.0
12.0
174,10 Kč - 248,72 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
60.0
30.0
16.0
65,53 Kč - 93,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
35.0
8.5
3.7
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 ocel nerezavějící AISI 303

20138851

Cenové rozmezí
86,71 Kč - 60,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138271

Cenové rozmezí
82,18 Kč - 57,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 303

20138349

Cenové rozmezí
79,70 Kč - 55,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 303

20138363

Cenové rozmezí
97,41 Kč - 68,18 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138417

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138431

Cenové rozmezí
109,70 Kč - 76,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 303

20138486

Cenové rozmezí
122,40 Kč - 85,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 303

20139193

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 303

20138943

Cenové rozmezí
87,29 Kč - 61,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 ocel nerezavějící AISI 303

20140441

Cenové rozmezí
99,25 Kč - 69,48 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 303

20139469

Cenové rozmezí
77,33 Kč - 54,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140250

Cenové rozmezí
284,34 Kč - 199,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140274

Cenové rozmezí
174,17 Kč - 148,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140311

Cenové rozmezí
216,98 Kč - 184,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140298

Cenové rozmezí
191,18 Kč - 162,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140373

Cenové rozmezí
356,91 Kč - 249,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140267

Cenové rozmezí
165,38 Kč - 140,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140304

Cenové rozmezí
199,39 Kč - 169,48 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140359

Cenové rozmezí
248,72 Kč - 174,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 303

20140397

Cenové rozmezí
93,61 Kč - 65,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5