Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
177,4819 Kč - 253,5456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G5
8.5
35.0
13.0
6.0
114,0153 Kč - 162,879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G5
5.5
40.0
8.5
3.7
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
35.0
13.0
6.0
225,2225 Kč - 321,7463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
Titan třídy G2
10.6
60.0
16.0
7.5
62,9049 Kč - 89,8641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
20.0
7.0
2.8
107,2757 Kč - 153,2507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G5
5.5
35.0
8.5
3.7
52,2335 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G5
3.5
20.0
5.5
2.0
72,4531 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
Titan třídy G5
4.5
30.0
7.0
2.8
98,8507 Kč - 141,2153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G5
6.5
12.0
10.0
4.2
100,5358 Kč - 143,6225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G5
5.5
30.0
8.5
3.7
291,3288 Kč - 416,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
80.0
18.0
8.0
256,1133 Kč - 365,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
35.0
18.0
8.0
272,4572 Kč - 389,2246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
45.0
18.0
8.0
270,1544 Kč - 385,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
40.0
18.0
8.0
241,5101 Kč - 345,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
Titan třídy G2
13.2
30.0
18.0
8.0
129,7415 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
Titan třídy G2
8.5
20.0
13.0
6.0
156,8694 Kč - 224,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
Titan třídy G2
6.5
50.0
10.0
4.2
96,0423 Kč - 137,2036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
Titan třídy G2
5.5
16.0
8.5
3.7
33,6991 Kč - 48,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
2.8
10.0
4.5
1.8
172,8511 Kč - 246,9303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
17.5
40.0
24.0
12.0
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G5

20187682

Cenové rozmezí
253,5456 Kč - 177,4819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G5

20187521

Cenové rozmezí
162,879 Kč - 114,0153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186920

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 Titan třídy G2

20187057

Cenové rozmezí
321,7463 Kč - 225,2225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 Titan třídy G5

20187408

Cenové rozmezí
89,8641 Kč - 62,9049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G5

20187514

Cenové rozmezí
153,2507 Kč - 107,2757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G5

20187361

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 52,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M4 2.8 Titan třídy G5

20187422

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 72,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G5

20187545

Cenové rozmezí
141,2153 Kč - 98,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G5

20187507

Cenové rozmezí
143,6225 Kč - 100,5358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 Titan třídy G2

20187149

Cenové rozmezí
416,1839 Kč - 291,3288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 Titan třídy G2

20187095

Cenové rozmezí
365,8761 Kč - 256,1133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 Titan třídy G2

20187118

Cenové rozmezí
389,2246 Kč - 272,4572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 Titan třídy G2

20187101

Cenové rozmezí
385,935 Kč - 270,1544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 Titan třídy G2

20187088

Cenové rozmezí
345,0145 Kč - 241,5101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 Titan třídy G2

20186890

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 129,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M6 4.2 Titan třídy G2

20186852

Cenové rozmezí
224,0991 Kč - 156,8694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 Titan třídy G2

20186715

Cenové rozmezí
137,2036 Kč - 96,0423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185756

Cenové rozmezí
48,1415 Kč - 33,6991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M16 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185633

Cenové rozmezí
246,9303 Kč - 172,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0