Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 463
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Koupit
66,8366 Kč - 95,4809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.5
40.0
8.5
3.7
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
45.0
16.0
7.5
145,7487 Kč - 208,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
35.0
18.0
8.0
48,302 Kč - 69,0031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
Titan třídy G2
3.5
25.0
5.5
2.0
344,7676 Kč - 492,5253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
22.0
120.0
30.0
16.0
155,8584 Kč - 222,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
50.0
18.0
8.0
313,425 Kč - 447,7503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
22.0
100.0
30.0
16.0
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
50.0
16.0
7.5
171,1916 Kč - 244,5592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.6
80.0
16.0
7.5
87,9547 Kč - 125,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.5
80.0
13.0
6.0
160,0709 Kč - 228,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
80.0
18.0
8.0
259,0291 Kč - 370,0415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
22.0
60.0
30.0
16.0
140,1882 Kč - 200,2689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
13.2
30.0
18.0
8.0
428,3156 Kč - 611,8797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
Titan třídy G2
22.0
80.0
30.0
16.0
90,4484 Kč - 129,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
35.0
13.0
6.0
32,0141 Kč - 45,7346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.8
5.0
4.5
1.8
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.5
16.0
13.0
6.0
65,7133 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
40.0
8.5
3.7
114,4083 Kč - 163,4407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.6
30.0
16.0
7.5
34,2605 Kč - 48,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.8
12.0
4.5
1.8
  • z/ze 24
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185794

Cenové rozmezí
95,4809 Kč - 66,8366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185923

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185985

Cenové rozmezí
208,2124 Kč - 145,7487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M3 2.0 Titan třídy G2

20186043

Cenové rozmezí
69,0031 Kč - 48,302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186517

Cenové rozmezí
492,5253 Kč - 344,7676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186012

Cenové rozmezí
222,6548 Kč - 155,8584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186500

Cenové rozmezí
447,7503 Kč - 313,425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185930

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185954

Cenové rozmezí
244,5592 Kč - 171,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185886

Cenové rozmezí
125,6495 Kč - 87,9547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186036

Cenové rozmezí
228,6725 Kč - 160,0709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20186487

Cenové rozmezí
370,0415 Kč - 259,0291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M12 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20185978

Cenové rozmezí
200,2689 Kč - 140,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M20 16.0 Titan třídy G2

20187255

Cenové rozmezí
611,8797 Kč - 428,3156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185442

Cenové rozmezí
129,2119 Kč - 90,4484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 316

20185367

Cenové rozmezí
45,7346 Kč - 32,0141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M8 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20185343

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M5 3.7 ocel nerezavějící AISI 316

20185404

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M10 7.5 ocel nerezavějící AISI 316

20185350

Cenové rozmezí
163,4407 Kč - 114,4083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Hlava válcová M2.5 1.8 ocel nerezavějící AISI 316

20185374

Cenové rozmezí
48,9439 Kč - 34,2605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5