Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
62,9049 Kč - 89,8641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
68,5217 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
75,8229 Kč - 108,3185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
81,4395 Kč - 116,342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
65,7133 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
66,2749 Kč - 94,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
74,1379 Kč - 105,9116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
69,0831 Kč - 98,6903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
70,0941 Kč - 100,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0
12.0
6.5
4.2
8.0
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
63,4668 Kč - 90,6668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
84,2479 Kč - 120,354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
70,7681 Kč - 101,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
65,7133 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
60,6584 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
74,6996 Kč - 106,7137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183981

Cenové rozmezí
89,8641 Kč - 62,9049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184230

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 68,5217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184377

Cenové rozmezí
108,3185 Kč - 75,8229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184414

Cenové rozmezí
116,342 Kč - 81,4395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183967

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184155

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184278

Cenové rozmezí
94,6783 Kč - 66,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184384

Cenové rozmezí
105,9116 Kč - 74,1379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184117

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183974

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184292

Cenové rozmezí
98,6903 Kč - 69,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184087

Cenové rozmezí
100,1346 Kč - 70,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184124

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184254

Cenové rozmezí
90,6668 Kč - 63,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184421

Cenové rozmezí
120,354 Kč - 84,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184353

Cenové rozmezí
101,0972 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184001

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181208

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181420

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181383

Cenové rozmezí
106,7137 Kč - 74,6996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0