Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
53,3568 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
57,2883 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
58,9734 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
61,7818 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
60,6584 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
57,2883 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
57,85 Kč - 82,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
54,4802 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
53,3568 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
55,0419 Kč - 78,6313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
70,0941 Kč - 100,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
62,9049 Kč - 89,8641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
70,0941 Kč - 100,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
64,0282 Kč - 91,4689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183875

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183783

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183776

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183820

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 53,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183790

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 57,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183912

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 58,9734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183943

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 61,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183813

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183806

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183936

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183929

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183899

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 57,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183905

Cenové rozmezí
82,6431 Kč - 57,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183769

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 54,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183752

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 53,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183844

Cenové rozmezí
78,6313 Kč - 55,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184070

Cenové rozmezí
100,1346 Kč - 70,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183981

Cenové rozmezí
89,8641 Kč - 62,9049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184094

Cenové rozmezí
100,1346 Kč - 70,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184148

Cenové rozmezí
91,4689 Kč - 64,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0