20184384
20184384
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 105,9116 Kč |
| 100 - 249 | 95,3202 Kč |
| 250 - 749 | 84,729 Kč |
| 750 + | 74,1379 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 | 8.0 |
| d4 min | 6.5 |
| l1 025 | 16.0 |
| l2 025 | 8.0 |
| h1 | 12.0 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |