Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,9661 Kč - 2,3984 Kč 2100 Skladem
M5
0.8 mm
černá
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,8685 Kč - 2,245 Kč 260 Skladem
M4
0.7 mm
černá
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1335 Kč - 2,1335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
černá
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 14450 Skladem
M3
0.5 mm
černá
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0079 Kč - 2,0079 Kč 12400 Skladem
M4
0.7 mm
černá
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
2,0777 Kč - 2,0777 Kč 14100 Skladem
M4
0.7 mm
černá
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 26097 Skladem
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
2,3008 Kč - 2,3008 Kč 21500 Skladem
M3
0.5 mm
černá
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
2,8865 Kč - 2,8865 Kč 10000 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
černá
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 10400 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 29000 Skladem
M2
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
1,9801 Kč - 1,9801 Kč 16000 Skladem
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 31788 Skladem
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1893 Kč - 2,1893 Kč 6000 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
4,6017 Kč - 4,6017 Kč 4000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
5,6615 Kč - 5,6615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1893 Kč - 2,1893 Kč 10000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid 6.6 černá

10040249

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 30.0 mm polyamid 6.6 černá

10040133

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10040089

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10039915

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
14450 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10039991

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
12400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid 6.6 černá

10040041

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
14100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039816

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
26097 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 16.0 mm polyamid 6.6 černá

10039878

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040164

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10039823

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039908

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040188

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040270

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039779

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039977

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039960

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
31788 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040232

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040669

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040393

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10040454

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní