Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1466 Kč - 1,4155 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,7137 Kč - 2,1156 Kč | 130 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1063 Kč - 1,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6339 Kč - 2,0173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | 490 Skladem |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | 80 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | 505 Skladem |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,754 Kč - 4,6348 Kč | 4 Skladem |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | 5000 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7957 Kč - 0,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||
| 1,5908 Kč - 1,9637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive