Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
6,8467 Kč - 9,8448 Kč 50 Skladem
M5
0.8 mm
čirý
polykarbonát
10.0 mm
Vnitřní šestihran
13,5958 Kč - 20,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
čirý
polykarbonát
25.0 mm
Vnitřní šestihran
12,1038 Kč - 18,1836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
čirý
polykarbonát
12.0 mm
Vnitřní šestihran
4,4901 Kč - 5,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid
35.0 mm
Vnitřní šestihran
5,4523 Kč - 9,9284 Kč 100 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
35.0 mm
Vnitřní šestihran
11,5879 Kč - 25,5603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid
25.0 mm
Vnitřní šestihran
10,4305 Kč - 15,6597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
čirý
polykarbonát
20.0 mm
Vnitřní šestihran
134,9413 Kč - 137,3537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
kaštanová
PEEK
12.0 mm
Vnitřní šestihran
43,9392 Kč - 43,9392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1.75 mm
přírodní
polypropylen
40.0 mm
External Hexagonal Drive
5,2152 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
6,7351 Kč - 6,7351 Kč 12375 Skladem
M4
0.7 mm
přírodní
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
12,0899 Kč - 12,0899 Kč 13470 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
115,2656 Kč - 117,664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
kaštanová
PEEK
10.0 mm
Vnitřní šestihran
148,9695 Kč - 185,1416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
kaštanová
PEEK
25.0 mm
Vnitřní šestihran
7,4882 Kč - 7,4882 Kč 11400 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polypropylen
20.0 mm
External Hexagonal Drive
15,8688 Kč - 15,8688 Kč 20500 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polypropylen
30.0 mm
External Hexagonal Drive
10,6117 Kč - 10,6117 Kč 2100 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
12,7034 Kč - 12,7034 Kč 3100 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
35,9769 Kč - 35,9769 Kč 3600 Skladem
M10
1.5 mm
přírodní
polypropylen
60.0 mm
External Hexagonal Drive
4,7551 Kč - 4,7551 Kč 8720 Skladem
M3
0.5 mm
přírodní
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polykarbonát čirý

10357934

Cenové rozmezí
9,8448 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 mm polykarbonát čirý

10357972

Cenové rozmezí
20,4008 Kč - 13,5958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polykarbonát čirý

10357996

Cenové rozmezí
18,1836 Kč - 12,1038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 35.0 mm polyamid přírodní

10329108

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 35.0 mm polyamid přírodní

10329276

Cenové rozmezí
9,9284 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 25.0 mm polyamid přírodní

10329535

Cenové rozmezí
25,5603 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polykarbonát čirý

10357910

Cenové rozmezí
15,6597 Kč - 10,4305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 mm PEEK kaštanová

10358757

Cenové rozmezí
137,3537 Kč - 134,9413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    kaštanová
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 40.0 mm polypropylen přírodní

10041024

Cenové rozmezí
43,9392 Kč - 43,9392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 20.0 mm PVDF přírodní

10039939

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 30.0 mm PVDF přírodní

10040140

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
12375 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm PVDF přírodní

10040546

Cenové rozmezí
12,0899 Kč - 12,0899 Kč

Skladové zásoby
13470 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Hex Head Cap Screw M4 10.0 mm PEEK Maroon

10358740

Cenové rozmezí
117,664 Kč - 115,2656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    kaštanová
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 25.0 mm PEEK kaštanová

10358788

Cenové rozmezí
185,1416 Kč - 148,9695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    kaštanová
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polypropylen přírodní

10040539

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polypropylen přírodní

10040775

Cenové rozmezí
15,8688 Kč - 15,8688 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm PVDF přírodní

10040447

Cenové rozmezí
10,6117 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm PVDF přírodní

10040584

Cenové rozmezí
12,7034 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 60.0 mm polypropylen přírodní

10040966

Cenové rozmezí
35,9769 Kč - 35,9769 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 16.0 mm PVDF přírodní

10039892

Cenové rozmezí
4,7551 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
8720 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní