Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1157 Kč - 8,1157 Kč | 5600 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,07 Kč - 14,07 Kč | 2400 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,7371 Kč - 3,7371 Kč | 6600 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,1914 Kč - 6,1914 Kč | 12300 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,4882 Kč - 7,4882 Kč | 11400 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 661,8691 Kč - 861,2964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 23,0921 Kč - 23,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,3586 Kč - 6,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,6117 Kč - 10,6117 Kč | 2100 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | 20800 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,8028 Kč - 2,8028 Kč | 6720 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 18,365 Kč - 18,365 Kč | 3083 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,0419 Kč - 7,0419 Kč | 15100 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,4263 Kč - 2,4263 Kč | 5200 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | 30500 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,2969 Kč - 8,2969 Kč | 2400 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 700 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 9,6356 Kč - 9,6356 Kč | 16915 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,6116 Kč - 3,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 4550 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive