Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,473 Kč - 3,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,669 Kč - 5,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,5424 Kč - 1,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,977 Kč - 6,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,8127 Kč - 5,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
3,9072 Kč - 4,8236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
75.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
3,6509 Kč - 4,5074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.2 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,6921 Kč - 2,0891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,2705 Kč - 2,8031 Kč 498 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,671 Kč - 5,7666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,669 Kč - 5,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,4604 Kč - 1,8031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296011

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299210

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298312

Cenové rozmezí
3,0532 Kč - 2,473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298770

Cenové rozmezí
5,7641 Kč - 4,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298237

Cenové rozmezí
1,9043 Kč - 1,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299166

Cenové rozmezí
6,1446 Kč - 4,977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299159

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299173

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 x 1.0 75.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298343

Cenové rozmezí
4,8236 Kč - 3,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298749

Cenové rozmezí
4,5074 Kč - 3,6509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298763

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298251

Cenové rozmezí
2,0891 Kč - 1,6921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298275

Cenové rozmezí
2,8031 Kč - 2,2705 Kč

Skladové zásoby
498 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298787

Cenové rozmezí
5,7666 Kč - 4,671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299197

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 x 1.25 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399866

Cenové rozmezí
5,7641 Kč - 4,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 x 0.6 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397602

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 x 0.6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397633

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398081

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398661

Cenové rozmezí
1,8031 Kč - 1,4604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní