Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9583 Kč - 1,1831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 7,4667 Kč - 9,2181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5689 Kč - 1,937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,2769 Kč - 6,0937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 51,2322 Kč - 97,5839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,765 Kč - 7,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 13,8329 Kč - 25,6858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 59,822 Kč - 113,9687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,5279 Kč - 6,54 Kč | 150 Skladem |
M5
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,55 Kč - 23,3152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,6912 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,03 Kč - 7,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,8127 Kč - 5,9416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,7768 Kč - 5,8972 Kč | 411 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive