Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1216 Kč - 6,1216 Kč | 9000 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 98,4344 Kč - 151,9118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 157,88 Kč - 222,8058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 303,1264 Kč - 394,979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.3 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 233,8499 Kč - 265,6156 Kč | 10 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 370,9805 Kč - 421,3482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 303,1264 Kč - 394,979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.3 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 18,3928 Kč - 27,5962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.3 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 28,168 Kč - 42,2659 Kč | 25 Skladem |
M8
|
1.3 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 98,4344 Kč - 151,9118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 346,4242 Kč - 450,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.3 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 476,3315 Kč - 620,4763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.3 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 779,4579 Kč - 1 014,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 866,0814 Kč - 1 126,9978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,4802 Kč - 5,4802 Kč | 37300 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,4305 Kč - 15,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 8,0739 Kč - 12,0899 Kč | 50 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 203,5066 Kč - 231,2562 Kč | 8 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 113,6479 Kč - 115,656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,6534 Kč - 3,6534 Kč | 4800 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polypropylen
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive