Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6534 Kč - 3,6534 Kč | 9450 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,8586 Kč - 2,8586 Kč | 500 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 14,837 Kč - 14,837 Kč | 9000 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,9445 Kč - 13,9445 Kč | 3500 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15,5203 Kč - 15,5203 Kč | 1750 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 19,1737 Kč - 19,1737 Kč | 4750 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,7793 Kč - 17,7793 Kč | 1445 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15,6597 Kč - 15,6597 Kč | 4082 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,4721 Kč - 3,4721 Kč | 14150 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,7492 Kč - 13,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,1237 Kč - 10,1237 Kč | 14150 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,0498 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,1055 Kč - 2,5378 Kč | 22400 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 22993 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 35500 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1055 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 21,0422 Kč - 21,0422 Kč | 1500 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,5419 Kč - 3,5419 Kč | 3300 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi