Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,5908 Kč - 1,9637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,4368 Kč - 3,0086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
3,6509 Kč - 4,5074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.2 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,671 Kč - 5,7666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,8127 Kč - 5,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,977 Kč - 6,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,669 Kč - 5,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,2705 Kč - 2,8031 Kč 498 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8545 Kč - 1,0547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,5908 Kč - 1,9637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
0.45 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 x 1.0 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298183

Cenové rozmezí
1,9637 Kč - 1,5908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299210

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298329

Cenové rozmezí
3,0086 Kč - 2,4368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298749

Cenové rozmezí
4,5074 Kč - 3,6509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298787

Cenové rozmezí
5,7666 Kč - 4,671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299159

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299166

Cenové rozmezí
6,1446 Kč - 4,977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299197

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299173

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298770

Cenové rozmezí
5,7641 Kč - 4,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298275

Cenové rozmezí
2,8031 Kč - 2,2705 Kč

Skladové zásoby
498 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 x 0.5 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296080

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296547

Cenové rozmezí
1,0547 Kč - 0,8545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 x 0.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296073

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296530

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297629

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298206

Cenové rozmezí
1,9637 Kč - 1,5908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296554

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M2.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295298

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296516

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6