Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0957 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,2351 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,751 Kč - 4,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,4861 Kč - 4,8806 Kč | 500 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 4,5319 Kč - 5,8985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,9562 Kč - 4,1275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,2351 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,1235 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 17,1099 Kč - 50,0608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 22,102 Kč - 64,6468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,3885 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,8168 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,8904 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,3467 Kč - 5,285 Kč | 150 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 4,7551 Kč - 8,6874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 6,3028 Kč - 11,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 8,3527 Kč - 28,5305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.559 in
65.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 9,4543 Kč - 15,3807 Kč | 100 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 9,5938 Kč - 15,576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran