Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,4877 Kč - 75,1052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 130,1165 Kč - 132,9333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 148,3141 Kč - 209,3633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 370,9805 Kč - 421,3482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 113,6479 Kč - 115,656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 134,9413 Kč - 137,3537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 134,9413 Kč - 137,3537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 110,4408 Kč - 112,8532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 143,2662 Kč - 178,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 123,2697 Kč - 174,1254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 203,5066 Kč - 231,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 115,2656 Kč - 117,664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 148,9695 Kč - 185,1416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 130,1165 Kč - 132,9333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 148,3141 Kč - 209,3633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 233,8499 Kč - 265,6156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
kaštanová
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,0739 Kč - 12,0899 Kč | 50 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 14,5441 Kč - 21,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 1,0081 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.177 in
4.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 13,066 Kč - 13,066 Kč | 3135 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi