Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 6023 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 200 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1874 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 18925 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,2729 Kč - 2,2729 Kč | 71000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 8000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 63,0711 Kč - 128,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 173,2051 Kč - 196,7853 Kč | 6 Skladem |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 25,2256 Kč - 55,4016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 147,6029 Kč - 167,6831 Kč | 6 Skladem |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 29,423 Kč - 64,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,1793 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.185 in
4.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 25,2256 Kč - 55,4016 Kč | 125 Skladem |
|
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 650 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 13000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2391 Kč - 14,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 10,1655 Kč - 10,1655 Kč | 200 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0538 Kč - 5,5639 Kč | 1000 Skladem |
|
M2.6
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová