Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,726 Kč - 246,6231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 147,6029 Kč - 167,6831 Kč | 6 Skladem |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 31,6262 Kč - 39,2399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2391 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2391 Kč - 16,5472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.476 in
12.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,7288 Kč - 2,1342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2438 Kč - 1,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,2815 Kč - 1,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8101 Kč - 1,0806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#4-40
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0284 Kč - 1,2696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#10-32
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3439 Kč - 1,6592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | 1000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3251 Kč - 1,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6368 Kč - 2,021 Kč | 500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,3427 Kč - 2,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0606 Kč - 2,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0847 Kč - 1,339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou