Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 57700 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0259 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1357 Kč - 4,1357 Kč | 60 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 18000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2391 Kč - 16,5472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.476 in
12.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 216,726 Kč - 246,6231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 31,6262 Kč - 39,2399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 38,8216 Kč - 85,0058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 12,2014 Kč - 12,2014 Kč | 8 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 18,5972 Kč - 18,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 250 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,006 Kč - 5,006 Kč | 10500 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,2391 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,1588 Kč - 1,1588 Kč | 597000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 17500 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 5180 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | 26000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 32,9147 Kč - 37,4452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová