Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
2,5239 Kč - 2,5239 Kč 21000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 11000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,9702 Kč - 2,9702 Kč 200 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,1753 Kč - 2,1753 Kč 730 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,3785 Kč - 4,3785 Kč 2000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,3944 Kč - 1,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,9742 Kč - 3,9742 Kč 12000 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,3227 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 27420 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,5518 Kč - 2,5518 Kč 6000 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
4,2391 Kč - 14,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
32,2677 Kč - 39,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá
PEEK
2.5 mm
Drážka křížová
173,2051 Kč - 196,7853 Kč 6 Skladem
M6
hnědá
PEEK
25.0 mm
Drážka křížová
3,0259 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,1793 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.7 mm
Drážka křížová
3,0538 Kč - 5,5639 Kč 1000 Skladem
M2.6
čirý
polykarbonát
6.0 mm
Drážka křížová
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 18000 Skladem
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
10,1655 Kč - 10,1655 Kč 200 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 250 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Hlava s drážkou
32,2677 Kč - 39,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
hnědá
PEEK
4.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid přírodní

10052587

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052631

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052679

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052648

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
730 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052686

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052624

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052853

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052594

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052730

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
27420 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052723

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid přírodní

10162149

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M1.6 2.5 mm PEEK hnědá

10358702

Cenové rozmezí
39,9929 Kč - 32,2677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 25.0 mm PEEK hnědá

10219881

Cenové rozmezí
196,7853 Kč - 173,2051 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M10 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053003

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M3 4.7 mm polykarbonát čirý

10218549

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 3,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    4.7 mm
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M2.6 6.0 mm polykarbonát čirý

10218457

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10052938

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052907

Cenové rozmezí
10,1655 Kč - 10,1655 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052921

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M1.4 4.0 mm PEEK hnědá

10358689

Cenové rozmezí
39,9929 Kč - 32,2677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá