Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M1.6
 | 
přírodní
 | 
Reny
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Drážka křížová
 | ||
| 3,1514 Kč - 5,006 Kč | 220 Skladem |  | 
M2
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,8626 Kč - 7,028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M2
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M2
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,8626 Kč - 7,028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M2
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,1514 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M2.5
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 2,8446 Kč - 4,4901 Kč | 5700 Skladem |  | 
M2.5
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,0538 Kč - 4,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M3
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,1235 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M3
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 6,3168 Kč - 11,5181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M8
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 9,5938 Kč - 15,576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M8
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 23,3012 Kč - 68,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M10
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 29,9667 Kč - 75,9279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M10
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,4861 Kč - 4,8806 Kč | 500 Skladem |  | 
M5
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,9742 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M5
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,3467 Kč - 6,5957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M6
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 2,8168 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M5
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 4,5319 Kč - 6,3028 Kč | 50 Skladem |  | 
M5
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 3,2351 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M6
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
| 9,0221 Kč - 14,6138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
M8
 | 
přírodní
 | 
polyamid
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Hlava s drážkou
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi