Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 12000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 6023 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 25000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9801 Kč - 1,9801 Kč | 23000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0777 Kč - 2,0777 Kč | 650 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 24800 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10052693 | 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | 465 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 27420 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3467 Kč - 3,3467 Kč | 11800 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 6000 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 12000 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 18,6578 Kč - 18,6578 Kč | 600 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,2014 Kč - 12,2014 Kč | 8 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 29575 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 21000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3944 Kč - 1,3944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 800 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3227 Kč - 4,3227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 11000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou