Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | 3540 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 75,8282 Kč - 84,2549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 34,8696 Kč - 39,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 52,1722 Kč - 58,6971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 52,1722 Kč - 58,6971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 52,1722 Kč - 58,6971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 43,5209 Kč - 48,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 60,8368 Kč - 68,4316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 78,1396 Kč - 87,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 130,061 Kč - 146,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 86,7909 Kč - 97,648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 259,8842 Kč - 624,7627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 86,7909 Kč - 97,648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 43,5209 Kč - 48,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 130,061 Kč - 146,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 108,426 Kč - 121,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 151,7091 Kč - 170,6629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi