Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2495 Kč - 1,5424 Kč | 300 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | 79 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | 3540 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9243 Kč - 1,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7957 Kč - 0,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová