Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0004 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,4512 Kč - 3,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | 20000 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 977 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová