Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
5,6048 Kč - 6,9193 Kč 1500 Skladem
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
Hlava s drážkou
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 X 0.7
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,2438 Kč - 1,5357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 X 0.7
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
1,2438 Kč - 1,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 X 1.0
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 X 0.7
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,7288 Kč - 2,1342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 X 0.8
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
1,0242 Kč - 1,2644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 X 0.8
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
1,3251 Kč - 1,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 X 0.8
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,5501 Kč - 1,9137 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
M6 X 1.0
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,6703 Kč - 2,0621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4/20
přírodní
polyamid 6.6
22.2 mm
Hlava s drážkou
1,6368 Kč - 2,021 Kč 500 Skladem
1.0 mm
M6 X 1.0
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Drážka křížová
2,473 Kč - 3,0532 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
M6 X 1.0
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,5018 Kč - 3,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 X 1.0
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397336

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400289

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400296

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398265

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 X 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398258

Cenové rozmezí
1,5357 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 X 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397398

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397411

Cenové rozmezí
1,5355 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399590

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398197

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 X 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398791

Cenové rozmezí
2,1342 Kč - 1,7288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397350

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398883

Cenové rozmezí
1,2644 Kč - 1,0242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400357

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398807

Cenové rozmezí
1,6359 Kč - 1,3251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399446

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou 1/4/20 0.875 in polyamid 6.6 přírodní

10324561

Cenové rozmezí
2,0621 Kč - 1,6703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4/20
  • Délka závitu
    22.2 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399644

Cenové rozmezí
2,021 Kč - 1,6368 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399514

Cenové rozmezí
3,0532 Kč - 2,473 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399521

Cenové rozmezí
3,0886 Kč - 2,5018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397299

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm