Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
s pojistnou maticí
|
24.0
|
||
| 896,8826 Kč - 1 195,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 975,1956 Kč - 1 300,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||
| 1 972,9435 Kč - 2 630,4261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
| 896,8826 Kč - 1 195,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 975,1956 Kč - 1 300,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||
| 929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
s pojistnou maticí
|
24.0
|
||
| 1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
| 1 139,5044 Kč - 1 519,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||
| 1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
s pojistnou maticí
|
46.0
|
||
| 929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
s pojistnou maticí
|
24.0
|
||
| 848,0609 Kč - 1 130,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 1 124,1391 Kč - 1 498,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1 037,8956 Kč - 1 383,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1 343,9609 Kč - 1 792,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 794,7783 Kč - 1 059,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 848,061 Kč - 1 130,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 848,061 Kč - 1 130,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0