20200367
20200367
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 005,4304 Kč |
| 5 - 9 | 904,813 Kč |
| 10 - 19 | 854,5044 Kč |
| 20 + | 754,1348 Kč |
| Typ nastavení | Standard |
|---|---|
| pro šroub | M6 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 15.0 |
| h3 | 4.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M15x1.0 |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 30.70 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 40.0 |
| Materiál | ocel |