Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20200572
20200572
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 164,7553 Kč |
| 5 - 9 | 1 048,3564 Kč |
| 10 - 19 | 990,1569 Kč |
| 20 + | 873,5028 Kč |
| Typ nastavení | Standard |
|---|---|
| pro šroub | M6 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 55.70 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 65.00 |
| Materiál | ocel |