Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871,8522 Kč - 1 162,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
| 794,7783 Kč - 1 059,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 786,8478 Kč - 1 049,0478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 994,278 Kč - 1 325,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1 235,909 Kč - 1 647,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
| 754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 1 037,8956 Kč - 1 383,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1 298,3609 Kč - 1 731,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
18.0
|
s pojistnou maticí
|
67.0
|
||
| 3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
| 3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
| 1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
18.0
|
s pojistnou maticí
|
67.0
|
||
| 1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
| 2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
s pojistnou maticí
|
86.0
|
||
| 3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 1 027,487 Kč - 1 369,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
| 832,448 Kč - 1 109,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1 343,9609 Kč - 1 792,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi