Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
201,799 Kč - 336,414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
35.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
77,311 Kč - 128,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
50.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
196,859 Kč - 328,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
50.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
109,915 Kč - 183,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
75,829 Kč - 126,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
18.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
80,769 Kč - 134,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
88,426 Kč - 147,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
45.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
73,112 Kč - 121,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
133,38 Kč - 222,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
89,414 Kč - 149,188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
110,903 Kč - 185,003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
2.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
102,752 Kč - 171,418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
2.0
Titan třídy G5
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
88,426 Kč - 147,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
115,102 Kč - 191,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
45.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
102,752 Kč - 171,418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
7.0
Titan třídy G5
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 35.0 Titan třídy G2

20242275

Cenové rozmezí
336,414 Kč - 201,799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235819

Cenové rozmezí
128,934 Kč - 77,311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 50.0 Titan třídy G2

20241889

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 50.0 Titan třídy G2

20242077

Cenové rozmezí
328,016 Kč - 196,859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234973

Cenové rozmezí
183,027 Kč - 109,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 18.0 Titan třídy G2

20241483

Cenové rozmezí
126,217 Kč - 75,829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234928

Cenové rozmezí
134,615 Kč - 80,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 45.0 Titan třídy G2

20241681

Cenové rozmezí
147,459 Kč - 88,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234775

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235260

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20234577

Cenové rozmezí
121,771 Kč - 73,112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235161

Cenové rozmezí
222,30 Kč - 133,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235116

Cenové rozmezí
149,188 Kč - 89,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235062

Cenové rozmezí
185,003 Kč - 110,903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 2.0 Titan třídy G2

20241513

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 2.0 Titan třídy G5

20243012

Cenové rozmezí
171,418 Kč - 102,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 3.0 Titan třídy G2

20241520

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 4.0 Titan třídy G2

20241728

Cenové rozmezí
147,459 Kč - 88,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 45.0 Titan třídy G2

20241872

Cenové rozmezí
191,919 Kč - 115,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 7.0 Titan třídy G5

20243067

Cenové rozmezí
171,418 Kč - 102,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0